Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa F75 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red, 0101873

0101873

Artículo No. 0101873

  • Adecuada para superficies planas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 3 mm
Aplicación Chapa metálica seca
Material Nitrilo-PVC (NPV)
Modelo de ventosa F
Forma Plana
Volumen 20 cm³
Peso 23 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/8"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca NPSF
Opciones de conexión Filtro de red
Dimension
Exterior Dimensiones, accionado 79 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 80 N 60 N
60 -kPa 200 N 110 N
90 -kPa 270 N 140 N
Material
Nitrilo-PVC (NPV)
Color Negro
Dureza 50 °Shore A
Temperatura 0 – 90 °C
Resistencia del material
Nitrilo-PVC (NPV)
Alcohol ++
Ácidos concentrados +
Etanol N/A
Hidrólisis ++
Metanol N/A
Aceite +++
Oxidación ++
Gasolina +++
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono ++
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
Ventosa F75 Nitrilo-PVC 3150131P
Racor 75, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100548

Accesorios
Artículo No.
Ventosa F75 Silicona 3150131S
Ventosa F75 HNBR 3150131T
Racor G1/2" hembra Al con filtro de red 0127820
Racor 75, G3/8" hembra, con filtro de red 0100551
Racor 75, G3/8" hembra, con válvula cónica 0100552
Racor 75, G1/2" hembra, con filtro de red 0100555
Racor 75, G1/2" hembra, con válvula cónica 0100556
Racor 75, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100553
Racor 1/8" NPSF hembra Al con filtro de red 0127819
Racor 1/4" NPT hembra Al con filtro de red & conexión 10-32 0127821
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2020 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos