Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa F50-2 Silicona, 5x1/8" NPSF hembra, 0101752

0101752

Artículo No. 0101752

  • Adecuada para superficies planas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 55 mm
Movement, vertical max. 2,2 mm
Aplicación Chapa metálica seca
Material Silicona (SIL)
Modelo de ventosa F
Forma Plana
Volumen 10 cm³
Peso 14 g
Conexión
Tamaño de conexión 5×1/8"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca NPSF
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 35,5 mm
Exterior Dimensiones 53 mm
Exterior Dimensiones, accionado 54,6 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 36 N 24 N
60 -kPa 74 N 40 N
90 -kPa 96 N 50 N
Material
Silicona (SIL)
Color Rojo
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Resistencia del material
Silicona (SIL)
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
Ventosa F50-2 Silicona 0101138
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 50 0100262
Válvula cónica para F50-2 3150057

Accesorios
Artículo No.
Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC 0101137
Ventosa F50-2 HNBR 0108166
Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, para rácor con válvula cónica 3150241P
Ventosa F50-2 Silicona, para rácor con válvula cónica 3150241S
Racor G3/8" macho, 50, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251015
Racor G3/8" macho, 50, con filtro de red 3250087
Racor G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251013
Racor G1/4" macho, 50, con filtro de red 3250092
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 50, con válvula de control doble caudal 3251017
Racor 3/8" NPT macho, con filtro de red 3250090
Racor 3/8" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251016
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, con filtro de red 0101154
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, con válvula de control doble caudal 3251012
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, con válvula cónica 0101157
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, PA 3150198
Racor 1/8" NPSF hembra, 50 3250017
Racor 1/4" NPT macho, con filtro de red 3250094
Racor 1/4" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251014
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2019 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos