Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Plana

Ventosas de alta fricción para superficies planas. Para elevación de cartón, vidrio y hojas metálicas.


teaser_pigrip_configurable
Válvulas de ventosas
Nuestras válvulas para ventosas pertenecen al grupo de productos útiles para el ahorro energético en diferentes aplicaciones de ventosas.
teaser_f-flat_15-150mm
F - Plano (15–150 mm)
Adecuadas para objetos planos como cartón, planchas metálicas, vidrio o materiales porosos. Los tacos previenen la deformación evitando la succión del objeto dentro de la ventosa. La ventosa tiene gran estabilidad y poco movimiento. Además, es adecuada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie ya que los tacos aumentan la fricción.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Plano DURAFLEX® (75–110 mm)
Ventosas de alta fricción para superficies planas. Para elevación de productos como láminas de metal. El material DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_F_flat_FDA
F - Plano FDA & EU (15–150 mm)
El material usado es una silicona alimentaria. No tiene pigmentos de color. Aprobada por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es blanda y flexible, y puede trabajar con un gran rango de temperatura.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - Plano, no deja marcas (15–50 mm)
Ventosa de TPU, con material libre de marcas el cual no deja rastro en los objetos que manipula. Adecuada para superficies planas. Los tacos evitan que se deforme evitando que sea succionado el objeto dentro de la ventosa.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Extra grande plano (150-300 mm)
Adecuada para manipular laminas largas y pesadas, como vidrio y metal, con superficie plana o ligeramente cóncava. El diseño de fricción incremente la seguridad y la capacidad de manipular láminas de vidrio/metal inclinadas o en pie.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos