Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      Ventosa FC100P Poliuretano 60, G3/8" hembra, con filtro de red, 0103736

      0103736

      Artículo No. 0103736

      • Adecuada para superfiecies planas y ligeramente curvas, cubiertas de aceite, por ej. las que encontramos cuando se manipulan chapas en procesos de estampación.
      • Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de aceleración en dirección horizontal, incluso en superficies aceitosas.
      • La ventosa posee refuerzos interiores que impiden que los objetos sean deformados.
      • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.  Este material no deja marcas.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 110 mm
      Movement, vertical max. 10,2 mm
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
      Volumen 80 cm³
      Peso 64 g
      Dimension
      Altura 40 mm
      Exterior Dimensiones 100 mm
      Rendimiento - fuerzas de elevación
      Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
      20 -kPa 152 N 112 N
      60 -kPa 328 N 264 N
      90 -kPa 446 N 382 N
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
      Ventosa FC100P Poliuretano 60 0103299
      Racor 75, G3/8" hembra, con filtro de red 0100551

      Accesorios
      Artículo No.
      Ventosa FC100P Poliuretano 40 0103297
      Ventosa FC100P Poliuretano 40, para inserto con rosca 0106835
      Ventosa FC100P Poliuretano 60, para inserto con rosca 0107304
      Racor 75, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100548
      Racor 75, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100553
      Racor 75, G1/2" hembra, con filtro de red 0100555
      Inserto con rosca G3/8" macho, con junta tórica y filtro de red 0107148
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
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • How should Piab suction cups be stored?
          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.