Choose your language

Close

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más

Piab

Ventosa FC35P Poliuretano 50, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de restricción de caudal, 0103713

0103713

Artículo No. 0103713

  • Adecuada para superfiecies planas y ligeramente curvas, cubiertas de aceite, por ej. las que encontramos cuando se manipulan chapas en procesos de estampación.
  • Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de aceleración en dirección horizontal, incluso en superficies aceitosas.
  • La ventosa posee refuerzos interiores que impiden que los objetos sean deformados.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.  Este material no deja marcas.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 32 mm
Movement, vertical max. 5,5 mm
Aplicación No deja marcas, Chapa metálica seca
Caudal máximo de fuga 0,13 Nl/s
Material Poliuretano (PU50)
Modelo de ventosa FC
Forma Plana Cóncavo
Valve restriction 0,9 mm
Volumen 5 cm³
Peso 6 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/4"
Modelo de conexión Macho
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Válvula de control de doble caudal, Filtro de red
Dimension
Altura 30 mm
Exterior Dimensiones 35 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 11 N 27 N
60 -kPa 36 N 51 N
90 -kPa 51 N 62 N
Material
Poliuretano (PU50)
Color Azul transparente
Dureza 50 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Resistencia del material
Poliuretano (PU50)
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
Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251007
Ventosa FC35P Poliuretano 50 0103290

Accesorios
Artículo No.
Racor 1/4" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251008
Racor 1/4" NPT macho con filtro de red 3250093
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40 3250005
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula de control doble caudal 3251006
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con filtro de red 0101153
Racor 3/8" NPT macho con válvula de control doble caudal 3251010
Racor 3/8" NPT macho, con filtro de red 3250089
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 30–40 0100261
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula de control doble caudal 3251011
Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red 3250091
Racor G3/8" macho, 30–40, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251009
Racor G3/8" macho, 30–40, con filtro de red 3250086
Ventosa FC35P Poliuretano 60 0103291
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Please log in or Registrarse first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2017 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos