Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Plana Cóncavo

Designed for flat and curved surfaces.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Ventosas configurables
The piGRIP® is a unique configurable suction cup concept with individually optimized parts for gripping, lifting and height compensation. Also a large selection of fittings makes it ready to fit new machines and easy to retrofit existing cups. The fittings available are both threaded and push on fittings.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Plano y cóncavo (20–150 mm)
DURAFLEX ® ventosas se han desarrollado para cumplir con las estrictas exigencias de la industria de la automoción.
teaser_fcf-flat_concave_friction
FCF - Plana, cóncava y de fricción (25–125 mm)
The FCF design is suitable for oily surfaces, slightly domed and flat surfaces, e.g., such as those encountered when handling metal sheets in press lines. The suction cups have support cleats that prevent thin objects from being disfigured.

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos