Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

piGRIP® Ventosas configurables

 Miles de ventosas preparadas para mejorar su maquinaria. La piGRIP® es la única ventosa con concepto modular, con elementos individuales que optimizan el agarre, la elevación y la compensación de nivel. Además, dispone de una gama amplia de conectores lo que la convierten en una ventosa lista para ser instalada en nuevas máquinas o para substituir ventosas antiguas. Todos los conectores tienen la opción roscada o de conector rápido. La piGRIP® tiene 1, 3 o 6 fuelles todos ellos solidos y estables los cuales permiten movimientos a alta velocidad de maquinas y con un diseño fino se comprimen rápidamente utilizando menos fuerzas y menos energía. No hay que olvidar que la robustez del material aumenta la capacidad de elevación entre un 30-50% en comparación con ventosas convencionales similares. Está disponible un pequeño filtro de micrones en forma de disco dentro de los fuelles para atrapar suciedad y partículas para aumentar el rendimiento del sistema. También existe la posibilidad de añadir un filtro mesh en el conector. Consiga una sujeción excelente en prácticamente todo con el labio mas adecuado para su aplicación. Elija entre el estándar de 60º shore a labios mucho más flexibles como son los de 30º shore. También están disponibles labios fabricados específicamente para manipulación de bolsas. Incluso labios de espuma para manipular objetos que son difíciles de manipular con ventosas tradicionales.


Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos