Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa FC50P Poliuretano 40, G3/8" macho - 1/8" NPSF hembra, 0103289

0103289

Artículo No. 0103289

  • Adecuada para superfiecies planas y ligeramente curvas, cubiertas de aceite, por ej. las que encontramos cuando se manipulan chapas en procesos de estampación.
  • Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de aceleración en dirección horizontal, incluso en superficies aceitosas.
  • La ventosa posee refuerzos interiores que impiden que los objetos sean deformados.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.  Este material no deja marcas.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 53 mm
Movement, vertical max. 5 mm
Aplicación No deja marcas, Chapa metálica seca
Material Poliuretano (PU40)
Modelo de ventosa FC
Forma Plana Cóncavo
Volumen 10 cm³
Peso 28 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/8", 3/8"
Modelo de conexión Hembra/Macho
Modelo de conexión Rosca G, Rosca NPSF
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 33,5 mm
Exterior Dimensiones 50 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 28 N 49 N
60 -kPa 77 N 82 N
90 -kPa 103 N 100 N
Material
Poliuretano (PU40)
Color Rojo transparente
Dureza 40 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Resistencia del material
Poliuretano (PU40)
Alcohol N/A
Ácidos concentrados +
Etanol +
Hidrólisis +
Metanol -
Aceite +++
Oxidación -
Gasolina +
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono +++
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2020 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos