Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Plana Cóncava

Diseñadas para superficies planas y curvadas


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Ventosas configurables
La piGRIP® es la única ventosa con concepto modular, con elementos individuales que optimizan el agarre, la elevación y la compensación de nivel. Además, dispone de una gama amplia de conexiones lo que la convierte en una ventosa lista para ser instalada en nuevas máquinas o para substituir ventosas antiguas. Todas las conexiones cuentan con opción roscada o de conexión rápida.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Plano y cóncavo (20–150 mm)
Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas específicamente para cubrir las demandas más exigentes de la industria del automóvil. Una aplicación típica es la alimentación de hojas de metal a las prensas. También están disponibles en forma ovalada para objetos rectangulares.
FCF-Family
FCF - Plana, cóncava y de fricción (25–125 mm)
El diseño de la FCF es adecuado para superficies con aceite, ligeramente abovedado y superficies planas, como por ejemplo las láminas de metal que se suelen manipular en líneas de prensas. Las ventosas tienen los tacos de soporte para evitar que los objetos finos se dañen.
teaser_VL-FC
Value Line® flat suction cups (20–75 mm)
Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces. Good stability and little inherent movement.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos