Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      Ventosa OB50x140P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF hembra, 0109859

      0109859

      Artículo No. 0109859

      • Adecuada para ajuste de nivel. Puede manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo placas realzadas o acanaladas.
      • Movimiento de elevación para separar objetos finos y pequeños.
      • Ventosa 2 colores: El fuelle y el labio de sellado de diferentes durezas, la hacen una ventosa fuerte y estable y al mismo tiempo, suave y flexible.
      • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.  Este material no deja marcas en los objetos manipulados.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 23 mm
      Movement, vertical max. 11,3 mm
      Aplicación Corrugado / cartón
      Tamaño de conexión 1/8"
      Modelo de conexión Hembra
      Modelo de conexión Rosca NPSF
      Opciones de conexión Ninguno
      Material Poliuretano (PU30), Poliuretano (PU60)
      Modelo de ventosa OB
      Forma Ovalado Fuelle
      Volumen 95 cm³
      Peso 129 g
      Dimension
      Altura 47,5 mm
      Exterior Dimensiones 146 mm
      Amplitud 59 mm
      Rendimiento - fuerzas de elevación
      Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
      20 -kPa 58 N 110 N
      60 -kPa 235 N 260 N
      90 -kPa 366 N 349 N
      Material
      Poliuretano (PU30) Poliuretano (PU60)
      Color Amarillo Verde transparente
      Dureza 30 °Shore A 60 °Shore A
      Temperatura 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      Resistencia del material
      Poliuretano (PU30) Poliuretano (PU60)
      Alcohol N/A N/A
      Ácidos concentrados + +
      Etanol + +
      Hidrólisis + +
      Metanol - -
      Aceite +++ +++
      Oxidación - -
      Gasolina + +
      Resistencia al desgaste +++ +++
      Tiempo & ozono +++ +++

      Dibujos dimensionados

      Please log in or Registrarse to view the dimensional drawings.

      Recambios
      Artículo No.
      Ventosa OB50x140P Poliuretano 30/60 0109915

      Accesorios
      Artículo No.
      Ventosa OB50x140P Poliuretano 60 0109914
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
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • How should Piab suction cups be stored?
          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.