Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Ovalado Fuelle

The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially suitable for irregular surfaces and when level compensation is desired. This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.


teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Fuelle ovalado (20x60–65x170 mm)
Las ventosas ovaladas son adecuados para la manipulación de objetos y superficies cuando se desea la máxima fuerza de elevación largos y estrechos.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF - Fuelle ovalado y de fricción (15x35–65x170 mm)
The OBF design is suitable for oblong objects with domed and flat surfaces, such as those encountered with body parts in the automotive industry.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Fuelle ovalado y largo (40x90 mm) ]
Adecuado para superficies largas, estrechas y curvadas, por ejemplo botellas, tuberías o piezas de chapa doblados.
group-transp-small
F-OB - Food, Oval Bellows, non-detectable (10x30–30x60 mm)
The small oval bellow cups of food contact material (FCM) are suitable for handling of long and narrow packages when maximum lifting force is desired.
group-blue-small
F-OB - Food, Oval Bellows, detectable (10x30–30x60 mm)
The small oval bellow cups of food contact material (FCM) are suitable for handling of long and narrow food objects when maximum lifting force is desired.

Piab AB © 2017 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos