Choose your language

Close

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más

Piab

Ventosa OC35x90P Poliuretano 60, rosca ajustable G3/8" macho, con filtro de red, 0115313

0115313

Artículo No. 0115313

  • Recomendada para objetos alargados, con superficies planas y ligeramente curvas, cubiertas de aceite; tales como las piezas de carrocería que encontramos en la industria automotriz.
  • Las ventosas DURAFLEX®, están fabricadas en un material desarrollado especialmente que ofrece como característica, la elasticidad de la goma y la resistencia al uso del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.
  • Opción de conexión, G3/8" macho, con una función giratoria anterior a la fijación, para facilitar el posicionamiento de la ventosa ovalada.
Métrico   Imperial
General
Movement, vertical max. 3 mm
Aplicación No deja marcas
Tamaño de conexión 3/8"
Modelo de conexión Macho
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Filtro de red
Material Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa OC-P
Forma Ovalado Cóncavo
Volumen 20 cm³
Peso 27 – 40 g
Dimension
Altura 26 mm
Exterior Dimensiones 94 mm
Amplitud 37 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 49 N 68 N
60 -kPa 132 N 161 N
90 -kPa 171 N 206 N
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
Ventosa OC35x90P Poliouretano 40 0115306
Soporte
Archivo CAD
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Hojas técnicas
Manuales (1)
Folletos (1)
Certificados (3)
Training (4)
    • Suction cups

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Please log in or Registrarse first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2017 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos