Choose your language

Close

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más

Piab

Ventosa OC60x140 Nitrilo, G3/8" hembra, 3350011

3350011

Artículo No. 3350011

  • Adecuada para la manipulación de objetos largos con  superficies planas o curvas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Reborde grueso y duradero.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 200 mm
Movement, vertical max. 7,5 mm
Aplicación Chapa metálica seca
Material Nitrilo (NBR)
Modelo de ventosa OC
Forma Ovalado Cóncavo
Volumen 52 cm³
Peso 160 g
Conexión
Tamaño de conexión 3/8"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 30 mm
Exterior Dimensiones 138 mm
Amplitud 61 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 132 N 186 N
60 -kPa 373 N 373 N
90 -kPa 520 N 510 N
Material
Nitrilo (NBR)
Color Negro
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -20 – 100 °C
Resistencia del material
Nitrilo (NBR)
Alcohol ++
Ácidos concentrados +
Etanol N/A
Hidrólisis ++
Metanol N/A
Aceite +++
Oxidación ++
Gasolina ++
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono +
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Please log in or Registrarse first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2017 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos