Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Ovalado Cóncavo

Suitable for handling long objects with flat or curved surfaces. Thick, durable lip.


teaser_oc-oval_concave
OC - Ovalado y cóncavo (60x140 mm)
Adecuado para la manipulación de objetos alargados con superficie plana o curva.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - Ovalado y cóncavo DURAFLEX® (35x90 mm)
Adecuada para superficies rectangulares con superficies ligeramente curvas o planas y aceitosas, examinó como los encontrados en las partes del cuerpo en la industria automotriz.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - Ovalada, cóncava y de fricción DURAFLEX® (20x80–40x110 mm)
The OCF-P design is suitable for oily and oblong objects with slightly domed and flat surfaces, such as those encountered with body parts in the automotive industry. The suction cups have support cleats that prevent thin objects from being disfigured. 

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos