Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Ovalada Fuelle

Las ventosas ovaladas son adecuadas para manipular objetos y superficies alargadas y estrechas, donde se requiere la máxima fuerza de elevación. Las ventosas ovaladas son especialmente adecuadas para superficies irregulares donde se requiere una compensación de nivel. Nuestras ventosas Ovaladas han sido diseñadas con características especiales para manipular láminas de metal.


teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Fuelle ovalado (20x60–65x170 mm)
Las ventosas ovaladas, son adecuadas para la manipulación de objetos largos y estrechos en superficies donde se ha de manipular con máxima fuerza de elevación. Las ventosas ovaladas son ideales para superficies irregulares y donde se requiere una compensación de nivel. Estas ventosas ovaladas tienen características especiales para la manipulación de láminas de metal.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF - Fuelle ovalado y de fricción (15x35–65x170 mm)
El diseño de la OBF es adecuado para objetos con forma rectangular con superficie abovedada y plana, como los que podemos encontrar en diferentes componentes de la industria del automóvil.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Fuelle ovalado y largo (40x90 mm) ]
Adecuado para superficies largas, estrechas y curvadas, por ejemplo, botellas, tuberías o piezas de chapa doblados.
group-transp-small
F-OB - Alimentaria, Ovalada con fuelles no detectable (10x30-30x60 mm)
Las pequeñas ventosas ovaladas con fuelle en contacto con alimentos (FCM) son adecuadas para manipular paquetes alargados y finos cuando se requiere disponer de la máxima fuerza de elevación.
group-blue-small
F-OB - Alimentaria, Ovalada con fuelles detectable (10x30-30x60 mm)
Las pequeñas ventosas ovaladas con fuelle en contacto con alimentos (FCM) son adecuadas para manipular objetos alimentarios alargados y finos cuando se requiere disponer de la máxima fuerza de elevación.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos