Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Ovalada Cóncava

Adecuadas para manipulación de objetos largos y con superficies planas o curvadas. Con un labio grueso y con durabilidad.


teaser_oc-oval_concave
OC - Ovalado y cóncavo (60x140 mm)
Adecuadas para la manipulación de objetos alargados con superficie plana o curva.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - Ovalado y cóncavo DURAFLEX® (35x90 mm)
Adecuada para superficies rectangulares con superficies ligeramente curvas o planas y aceitosas, como las que se usan en la industria del automóvil.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - Ovalada, cóncava y de fricción DURAFLEX® (20x80–40x110 mm)
El diseño de la OCF-P es adecuado para objetos con forma rectangular con superficie abovedada y plana, como los que podemos encontrar en diferentes componentes de la industria del automóvil. Estas ventosas tienen unos tacos los cuales evitan que objetos finos puedan ser dañados.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos