Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Ventosa BX35P Poliuretano 60 con filtro, 3/8" NPT macho, con filtro de red, 9909187

9909187

Artículo No. 9909187

  • Adecuada para superficies porosas e irregulares, como por ejemplo cartón.
  • Ventosa 2 colores: Los fuelles y el labio de sellado de diferentes durezas, la hacen una ventosa fuerte y estable, y al mismo tiempo, suave y flexible.
  • Las ventosas DURAFLEX®, están fabricadas en un material desarrollado especialmente, cuyas características son la elasticidad de la goma y la resistencia al uso del poliuretano.
  • El material DURAFLEX® no deja marcas.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 10 mm
Movement, vertical max. 14 mm
Aplicación No deja marcas, Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca, Corrugado / cartón
Material Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa BX-P
Forma Multifuelles
Volumen 10 cm³
Peso 8 g
Conexión
Tamaño de conexión 3/8"
Modelo de conexión Macho
Modelo de conexión Rosca NPT
Opciones de conexión Filtro de disco, Filtro de red
Dimension
Altura 42,8 mm
Exterior Dimensiones 37 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 15 N 14 N
60 -kPa 25 N 23 N
90 -kPa 30 N 28 N
Material
Poliuretano (PU60)
Color Verde transparente
Dureza 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Resistencia del material
Poliuretano (PU60)
Alcohol N/A
Ácidos concentrados +
Etanol +
Hidrólisis +
Metanol -
Aceite +++
Oxidación -
Gasolina +
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono +++

Dibujos dimensionados

Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales

Recambios
Artículo No.
Racor 3/8" NPT macho, con filtro de red 3250089
Ventosa BX35P Poliuretano 60, con filtro 0107376
Suction cup filter BX35P, 10 pcs 0201001

Accesorios
Artículo No.
Racor 1/4" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251008
Racor 1/4" NPT macho con filtro de red 3250093
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40 3250005
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula de control doble caudal 3251006
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con filtro de red 0101153
Racor 3/8" NPT macho con válvula de control doble caudal 3251010
Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red 3250091
Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251007
Racor G1/8" macho, 40, con filtro de red 0200714
Racor G3/8" macho, 30–40, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251009
Racor G3/8" macho, 30–40, con filtro de red 3250086
Ventosa BX35P Poliuretano 30/60, con filtro 0106619
Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 0106292
Ventosa BX35P Poliuretano 60 0107477
Soporte
Archivo CAD
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
Hojas técnicas
Folletos (1)
Certificados (2)
Formación (4)
Vídeos de Youtube (1)
    • Suction cups

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos