Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com. Leer más
Adecuada para superficies porosas e irregulares, como por ejemplo cartón.
Ventosa 2 colores: Los fuelles y el labio de sellado de diferentes durezas, la hacen una ventosa fuerte y estable, y al mismo tiempo, suave y flexible.
Las ventosas DURAFLEX®, están fabricadas en un material desarrollado especialmente, cuyas características son la elasticidad de la goma y la resistencia al uso del poliuretano.
El material DURAFLEX® no deja marcas.
Métrico Imperial
General
Curve radius
32 mm
Movement, vertical max.
19 mm
Aplicación
No deja marcas, Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca, Corrugado / cartón
Caudal máximo de fuga
0,16 Nl/s
Material
Poliuretano (PU30), Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa
BX-P
Forma
Multifuelles
Valve restriction
1 mm
Volumen
30 cm³
Peso
24 g
Conexión
Tamaño de conexión
3/8"
Modelo de conexión
Macho
Modelo de conexión
Rosca NPT
Opciones de conexión
Válvula de control de doble caudal, Filtro de disco, Filtro de red
It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)
How do I know which suction cup to choose?
Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.
I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.
What is DURAFLEX®?
DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.
Pedir una cotización
Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.
Los clientes que compraron este producto también han comprado