Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Ventosa BX20P Poliuretano 60, M5 hembra, 0125109

0125109

Artículo No. 0125109

  • Adecuada para superficies porosas e irregulares, como por ejemplo cartón.
  • Ventosa 2 colores: Los fuelles y el labio de sellado de diferentes durezas, la hacen una ventosa fuerte y estable, y al mismo tiempo, suave y flexible.
  • Las ventosas DURAFLEX®, están fabricadas en un material desarrollado especialmente, cuyas características son la elasticidad de la goma y la resistencia al uso del poliuretano.
  • El material DURAFLEX® no deja marcas.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 8,5 mm
Movement, vertical max. 7,5 mm
Aplicación No deja marcas, Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca, Corrugado / cartón
Material Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa BX-P
Forma Multifuelles
Volumen 1,16 cm³
Peso 1,43 g
Conexión
Tamaño de conexión Ninguno
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca M
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 21,2 mm
Exterior Dimensiones 21 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 4,8 N 1,93 N
60 -kPa 7 N 5,18 N
90 -kPa 11 N 6,13 N
Material
Poliuretano (PU60)
Color Verde transparente
Dureza 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Resistencia del material
Poliuretano (PU60)
Alcohol N/A
Ácidos concentrados +
Etanol +
Hidrólisis +
Metanol -
Aceite +++
Oxidación -
Gasolina +
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono +++

Dibujos dimensionados

Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales

Recambios
Artículo No.
Ventosa BX20P Poliuretano 60 0124249
Racor M5 hembra 3250003

Accesorios
Artículo No.
Ventosa BX20P Poliuretano 30/60 0118507
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos