Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      Ventosa BX110P Poliuretano 60 con filtro, inserto con rosca G3/8" macho, 0108341

      0108341_new

      Artículo No. 0108341

      • Adecuada para superficies porosas e irregulares, como por ejemplo cartón.
      • Ventosa 2 colores: Los fuelles y el labio de sellado de diferentes durezas, la hacen una ventosa fuerte y estable, y al mismo tiempo, suave y flexible.
      • Las ventosas DURAFLEX®, están fabricadas en un material desarrollado especialmente, cuyas características son la elasticidad de la goma y la resistencia al uso del poliuretano.
      • El material DURAFLEX® no deja marcas.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 55 mm
      Movement, vertical max. 39 mm
      Aplicación No deja marcas, Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca, Corrugado / cartón
      Tamaño de conexión 3/8"
      Modelo de conexión Macho
      Modelo de conexión Rosca G
      Opciones de conexión Filtro
      Material Poliuretano (PU60)
      Modelo de ventosa BX-P
      Forma Multifuelles
      Volumen 230 cm³
      Peso 237 g
      Dimension
      Altura 84 mm
      Exterior Dimensiones 113,7 mm
      Rendimiento - fuerzas de elevación
      Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
      20 -kPa 181 N 158 N
      60 -kPa 365 N 244 N
      90 -kPa 424 N 293 N
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
      Inserto con rosca G3/8" macho, con junta tórica 0106797
      Ventosa BX110P Poliuretano 60, con filtro 0108340
      Suction cup filter BX110P, 10 pcs 0201004

      Accesorios
      Artículo No.
      Ventosa BX110P Poliuretano 30/60 0107093
      Ventosa BX110P Poliuretano 30/60, con filtro 0108164
      Soporte
      Archivo CAD
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      Hojas técnicas
      Manuales (1)
      Folletos (1)
      Certificados (3)
      Training (3)
      Vídeos de Youtube (1)
        • Suction cups

          • How do I know which lifting forces I need?
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • How should Piab suction cups be stored?
          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.