Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Ventosa BL40-5 Silicona, 3/8" NPT macho, 0120577

0120577

Artículo No. 0120577

  • Caudal inicial alto, con fuelle reforzado y labio largo y fino
  • Ideal para la manipulación de bolsas difíciles de manipular, ej. bolsas llenas de líquido, alimentos congelados, y bolsas pesadas
  • Temperatura de trabajo es -40–200 °C
  • Idonea para compensación de nivel
Métrico   Imperial
General
Curve radius 22 mm
Movement, vertical max. 20 mm
Aplicación Manipulación de bolsas
Material Silicona (SIL)
Modelo de ventosa BL-5
Forma Multifuelles
Volumen 14 cm³
Peso 10 g
Conexión
Tamaño de conexión 3/8"
Modelo de conexión Macho
Modelo de conexión Rosca NPT
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 57,4 mm
Exterior Dimensiones 40 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 13 N 5,5 N
60 -kPa 15 N 10 N
Material
Silicone 40° Dureza A
Color Rojo
Dureza 40 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Resistencia del material
Silicone 40° Dureza A
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
Racor 3/8" NPT macho, bolsa 0112692
Ventosa BL40-5 Silicona 0117611

Accesorios
Artículo No.
Racor G3/8" macho, bolsa 0112662
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos