Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, G3/8" macho, 0113743

0113743

Artículo No. 0113743

  • Proporciona un alto flujo inicial, que permite un caudal de aspiración elevado, necesario para la manipulación de bolsas de plástico.
  • Adecuada para ajuste de nivel y superficies irregulares.
  • Doble dureza que permite fuerza y estabilidad conjuntamente con suavidad y flexibilidad.
  • El material DURAFLEX®, ofrece la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.
  • El material DURAFLEX® no deja marcas.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 6 mm
Movement, vertical max. 14 mm
Aplicación Manipulación de bolsas
Material Poliuretano (PU30), Poliuretano (PU70)
Modelo de ventosa BL-3-P
Forma Multifuelles
Volumen 14 cm³
Peso 6 g
Conexión
Tamaño de conexión 3/8"
Modelo de conexión Macho
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 61,5 mm
Exterior Dimensiones 30 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 10 N 9 N
60 -kPa 22 N 10 N
90 -kPa 28 N 16 N
Material
Poliuretano (PU30) Poliuretano (PU70)
Color Amarillo Negro
Dureza 30 °Shore A 70 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Resistencia del material
Poliuretano (PU30) Poliuretano (PU70)
Alcohol N/A N/A
Ácidos concentrados + +
Etanol + +
Hidrólisis + +
Metanol - -
Aceite +++ +++
Oxidación - -
Gasolina + +
Resistencia al desgaste +++ +++
Tiempo & ozono +++ +++

Dibujos dimensionados

Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales

Recambios
Artículo No.
Racor G3/8" macho, bolsa 0112662
Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70 0110545

Accesorios
Artículo No.
Racor 3/8" NPT macho, bolsa 0112692
Soporte
Archivo CAD
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
Hojas técnicas
Folletos (1)
Certificados (2)
Formación (4)
    • Suction cups

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos