Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Ventosa BL50-2 Silicona, 1/8" NPSF hembra, con válvula de restricción de caudal, 0101715

0101715

Artículo No. 0101715

  • Adecuada para ajuste de nivel.
  • Movimiento de elevación para separar los árticulos pequeños.
  • Menos adecuada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 34 mm
Aplicación Manipulación de bolsas
Caudal máximo de fuga 0,16 Nl/s
Material Silicona (SIL)
Modelo de ventosa BL-2
Forma Multifuelles
Valve restriction 1 mm
Volumen 53 cm³
Peso 20 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/8"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca NPSF
Opciones de conexión Válvula de control de doble caudal
Dimension
Altura 62 mm
Exterior Dimensiones 50 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación,
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 1,7 N 11,7 N
60 -kPa 4,3 N 23 N
Rendimiento - fuerzas de elevación, reinforcement ring
Fuerza de elevación vertical
20 -kPa 17 N
60 -kPa 43 N
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
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, con válvula de control doble caudal 3251012
Ventosa BL50-2 Silicona 0101122

Accesorios
Artículo No.
Racor 1/4" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251014
Racor 1/4" NPT macho, con filtro de red 3250094
Racor 1/8" NPSF hembra, 50 3250017
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, PA 3150198
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, con filtro de red 0101154
Racor 3/8" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251016
Racor 3/8" NPT macho, con filtro de red 3250090
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 50 0100262
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 50, con válvula de control doble caudal 3251017
Racor G1/4" macho, 50, con filtro de red 3250092
Racor G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251013
Racor G1/8" macho, 50, con filtro de red 0200715
Racor G3/8" macho, 50, con filtro de red 3250087
Racor G3/8" macho, 50, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251015
Ventosa BL50-2 Cloropreno 0101121
Reinforcement ring 50-2 3150074
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos