Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Multifuelles

Adecuado para diferencias de altura y superficies ligeramente irregulares o curvas.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Ventosas configurables
La piGRIP® es la única ventosa configurable con un concepto modular con componentes optimizados para manipular, elevar y compensar la altura. Además, dispone de una gama amplia de conectores lo que la convierten en una ventosa lista para ser instalada en nuevas máquinas o para substituir ventosas antiguas. Todos los conectores tienen la opción roscada o de conector rápido
teaser_BX2_12
BX - Fuelle 2½ DURAFLEX® (10–110 mm)
Adecuadas para superficies desiguales y porosas como es el cartón. Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas con un material especial que proporciona elasticidad a la goma y resistencia al poliuretano. El material de las DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Fuelles Xtra (60-105 mm)
El diseño de la BXF es adecuado para aplicaciones donde se necesita una gran compensación de nivel como por ejemplo en el desapilado de hojas de revistas (línea de prensas) y manipulación de componentes de automoción con superficies desiguales/curvadas.
teaser_bl2-bellows_long
BL-2 - Fuelle largo (20–50 mm)
Las mismas aplicaciones que las de fuelle corto, pero pueden trabajar con mayor diferencia de nivel ya que tienen un movimiento de elevación mayor. Pueden ser usadas en un rango grande de temperatura.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - Fuelle largo DURAFLEX® (30 – 50mm)
La doble dureza de las ventosas ofrece una capacidad mejorada de sellado y una manipulación más segura y estable. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un desarrollo especial de material que le añade elasticidad a las gomas y resistencia al desgaste del poliuretano. El material de las ventosas DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Fuelle largo (30–50 mm)
Optimizada para bolsas con contenido frágil y alimentario. Se pueden usar en las mismas aplicaciones que las de fuelle corto pero pueden adaptarse a mayores diferencias en nivel gracias a su movimiento de elevación más largo.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Fuelle largo (30–50 mm)
Optimizada para la manipulación de bolsas con líquidos, contenidos viscosos y alimentos congelados. Pueden ser utilizadas también en aplicaciones donde las ventosas con fuelles cortos pueden no ser adecuadas por diferencias de nivel.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Fuelle largo FDA & EU (20–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin adición de pigmentos. Puede ser usada en un amplio rango de temperaturas.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Fuelle largo FDA & EU (30–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin adición de pigmentos. Optimizada para bolsas con contenidos frágiles y alimentación.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Fuelle largo FDA & EU (30–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin adición de pigmentos. Optimizada para el manejo de bolsas con líquidos, contenido viscoso y alimentos congelados.
BBL-group_small
B-BL - Panadería, Fuelles largos, detectable (30-60 mm)
Ventosas con materiales en contacto con producto alimentario (FCM) adecuadas para manipular pan y bollería.
FBX-group_small
F-BX - Alimentación, Fuelles de 2½, detectable (10-35mm)
Las ventosas F-BX con fuelles de 2½ para el contacto con alimentos (FCM) tienen un diseño en forma de embudo con labios muy finos, pero con un cuerpo y fuelles muy estables.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos