Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      Ventosa BFF80P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT hembra, 0122280

      0122280

      Artículo No. 0122280

      • Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies recubiertas de aceite como láminas de metal en el proceso de estampado.
      • El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas paralelas.
      • Mejor opción si se usa > 0,1g/m2 de aceite de prensa en la lámina.
      • Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas paralelas en superficies aceitosas, típicamente de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales.
      • El diseño "BFF" es adecuado para superficies desiguales/curvas o si se necesita compensación de nivel, por ejemplo en aplicaciones de desapilamiento.
      • El apoyo interior plano brinda estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación.
      • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas de un material especialmente desarrollado, ofrecen como características la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 50 mm
      Movement, vertical max. 14 mm
      Aplicación Chapa metálica aceitosa
      Tamaño de conexión 3/8"
      Modelo de conexión Hembra
      Modelo de conexión Rosca NPT
      Opciones de conexión Ninguno
      Material Poliuretano (PU55), Poliuretano (PU60)
      Modelo de ventosa BFF
      Forma Fuelles
      Volumen 50 cm³
      Peso 66 – 141 g
      Dimension
      Altura 50 mm
      Exterior Dimensiones 85 mm
      Rendimiento - fuerzas de elevación, Dry metal sheet
      Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
      60 -kPa 176 N 201 N
      90 -kPa 236 N 240 N
      Rendimiento - fuerzas de elevación, Oily steel plate
      Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
      60 -kPa 174 N 110 N
      90 -kPa 207 N 160 N
      Material
      Poliuretano (PU55) Poliuretano (PU60)
      Color Naranja Verde transparente
      Dureza 55 °Shore A 60 °Shore A
      Temperatura 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      Resistencia del material
      Poliuretano (PU55) Poliuretano (PU60)
      Alcohol N/A N/A
      Ácidos concentrados + +
      Etanol + +
      Hidrólisis + +
      Metanol - -
      Aceite +++ +++
      Oxidación - -
      Gasolina + +
      Resistencia al desgaste +++ +++
      Tiempo & ozono +++ +++
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
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • How should Piab suction cups be stored?
          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.