Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa BF110P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF hembra, 0110291

0110291

Artículo No. 0110291

  • Adecuada para superficies irregulares.
  • En la ventosa de dos colores, el fuelle y el labio de sellado son de durezas diferentes, lo cual hace a la ventosa fuerte y estable y al mismo tiempo, suave y flexible.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.
  • El material DURAFLEX® no deja marcas.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 55 mm
Movement, vertical max. 24 mm
Aplicación No deja marcas, Chapa metálica seca
Material Poliuretano (PU30), Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa BF-P
Forma Fuelles
Volumen 110 cm³
Peso 110 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/8"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca NPSF
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 66 mm
Exterior Dimensiones 115 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 128 N 106 N
60 -kPa 229 N 210 N
90 -kPa 225 N 246 N
Material
Poliuretano (PU30) Poliuretano (PU60)
Color Amarillo Verde transparente
Dureza 30 °Shore A 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Resistencia del material
Poliuretano (PU30) Poliuretano (PU60)
Alcohol N/A N/A
Ácidos concentrados + +
Etanol + +
Hidrólisis + +
Metanol - -
Aceite +++ +++
Oxidación - -
Gasolina + +
Resistencia al desgaste +++ +++
Tiempo & ozono +++ +++

Dibujos dimensionados

Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales

Recambios
Artículo No.
Ventosa BF110P Poliuretano 30/60 con junta tórica 0110289

Soporte
Archivo CAD
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
Hojas técnicas
Folletos (1)
Certificados (2)
Formación (4)
    • Suction cups

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos