Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa B40MF Poliuretano termoelástico, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de restricción de cauda, 0101490

0101490

Artículo No. 0101490

  • Ventosa de TPU, material que no deja ningún rastro en el objeto manipulado.
  • Adecuada para ajuste de nivel.
  • Movimiento de elevación para separar artículos pequeños.
  • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 22 mm
Movement, vertical max. 11 mm
Aplicación No deja marcas
Caudal máximo de fuga 0,13 Nl/s
Material Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Modelo de ventosa B-MF
Forma Fuelles
Valve restriction 0,9 mm
Volumen 15 cm³
Peso 10 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/4"
Modelo de conexión Macho
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Válvula de control de doble caudal, Filtro de red
Dimension
Altura 43 mm
Exterior Dimensiones 45 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 18 N 13,6 N
60 -kPa 57 N 40 N
90 -kPa 72 N 47 N
Material
Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Color Blanco transparente
Dureza 81 °Shore A
Temperatura -20 – 80 °C
Resistencia del material
Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Alcohol ++
Ácidos concentrados -
Etanol N/A
Hidrólisis -
Metanol N/A
Aceite +++
Oxidación ++
Gasolina -
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono +++

Dibujos dimensionados

Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales

Recambios
Artículo No.
Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251007
Ventosa B40MF Poliuretano termoelástico 0101113

Accesorios
Artículo No.
Racor 1/4" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251008
Racor 1/4" NPT macho con filtro de red 3250093
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40 3250005
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula de control doble caudal 3251006
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con filtro de red 0101153
Racor 3/8" NPT macho con válvula de control doble caudal 3251010
Racor 3/8" NPT macho, con filtro de red 3250089
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 30–40 0100261
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula de control doble caudal 3251011
Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red 3250091
Racor G3/8" macho, 30–40, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251009
Racor G3/8" macho, 30–40, con filtro de red 3250086
Soporte
Archivo CAD
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
Hojas técnicas
Folletos (1)
Certificados (2)
Formación (4)
    • Suction cups

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos