Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Ventosa B20MF Poliuretano termoelástico, M5 hembra, 0101182

0101182

Artículo No. 0101182

  • Ventosa de TPU, material que no deja ningún rastro en el objeto manipulado.
  • Adecuada para ajuste de nivel.
  • Movimiento de elevación para separar artículos pequeños.
  • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 11 mm
Movement, vertical max. 8 mm
Aplicación No deja marcas
Material Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Modelo de ventosa B-MF
Forma Fuelles
Volumen 2,7 cm³
Peso 2 g
Conexión
Tamaño de conexión Ninguno
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca M
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 25 mm
Exterior Dimensiones 23 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 4,5 N 6,3 N
60 -kPa 15,5 N 11 N
90 -kPa 21 N 19 N
Material
Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Color Blanco transparente
Dureza 81 °Shore A
Temperatura -20 – 80 °C
Resistencia del material
Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Alcohol ++
Ácidos concentrados -
Etanol N/A
Hidrólisis -
Metanol N/A
Aceite +++
Oxidación ++
Gasolina -
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono +++

Dibujos dimensionados

Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales

Recambios
Artículo No.
Ventosa B20MF Poliuretano termoelástico 0101111
Racor M5 hembra 3250003

Accesorios
Artículo No.
Racor M5 hembra, con válvula de control de doble caudal 3251001
Racor G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red 0101152
Racor G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control de doble caudal 3251004
Racor G1/8" macho/M5 hembra 3250004
Racor G1/8" macho, con filtro de red 3250085
Racor 5xM5 hembra, con válvula de control de doble caudal 3251005
Racor 5xM5 hembra 0100260
Conexión 1/8" NPT macho, con filtro de red 3250088
Racor 1/8" NPT macho con válvula de control doble caudal 3251003
Soporte
Archivo CAD
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
Hojas técnicas
Folletos (1)
Certificados (2)
Formación (4)
    • Suction cups

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos