Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      Ventosa B30-2 Silicona FCM, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red, 9909610

      9909610

      Artículo No. 9909610

      • Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
      • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
      • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
      • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 15 mm
      Movement, vertical max. 15 mm
      Aplicación FDA EU – compatible con estándar
      Tamaño de conexión 1/8"
      Modelo de conexión Hembra
      Modelo de conexión Rosca NPSF
      Opciones de conexión Filtro de red
      Material Silicona (SIL FDA)
      Modelo de ventosa B
      Forma Fuelles
      Volumen 10 cm³
      Peso 7 g
      Dimension
      Altura 33,5 mm
      Exterior Dimensiones 34 mm
      Rendimiento - fuerzas de elevación
      Fuerza de elevación vertical
      20 -kPa 12 N
      60 -kPa 22 N
      90 -kPa 27 N
      Material
      Silicona (SIL FDA)
      Color Transparente
      Dureza 50 °Shore A
      Temperatura -40 – 200 °C
      Resistencia del material
      Silicona (SIL FDA)
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
      Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con filtro de red 0101153
      Ventosa B30-2 Silicona FCM 0200407

      Accesorios
      Artículo No.
      Racor 1/4" NPT macho con filtro de red 3250093
      Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red 3250091
      Soporte
      Training (3)
        • Suction cups

          • How do I know which lifting forces I need?
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • How should Piab suction cups be stored?
          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.