Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Ventosa B5 Silicona FCM, M5 macho, 9909604

9909604

Artículo No. 9909604

  • Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
  • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
  • Adecuada para ajuste de nivel.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 1,5 mm
Movement, vertical max. 1,5 mm
Aplicación FDA EU – compatible con estándar
Material Silicona (SIL FDA)
Modelo de ventosa B
Forma Fuelles
Volumen 0,05 cm³
Peso 0,11 g
Conexión
Tamaño de conexión M5
Modelo de conexión Macho
Modelo de conexión Rosca M
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 16,7 mm
Exterior Dimensiones 5,6 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical
20 -kPa 0,3 N
60 -kPa 0,8 N
90 -kPa 1 N
Material
Silicona (SIL FDA)
Color Transparente
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Resistencia del material
Silicona (SIL FDA)
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
Racor M5 macho, 5–8 3107031
Ventosa B5 Silicona FCM 0200277

Soporte
Formación (4)
    • Suction cups

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos