Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa B50-2 Silicona FCM con filtro, 0200484

0200484

Artículo No. 0200484

  • Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un dispositivo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
  • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
  • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 19 mm
Aplicación FDA EU – compatible con estándar
Material Silicona (SIL FDA)
Modelo de ventosa B
Forma Fuelles
Volumen 32 cm³
Peso 20 g
Conexión
Tamaño de conexión Ninguno
Modelo de conexión Ninguno
Modelo de conexión Ninguno
Opciones de conexión Filtro de disco
Dimension
Altura 35,4 mm
Exterior Dimensiones 52,5 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 33 N 24,2 N
60 -kPa 65 N 51,2 N
90 -kPa 82 N 60,8 N
Material
Silicona (SIL FDA)
Color Transparente
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Resistencia del material
Silicona (SIL FDA)
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
Filtro D=54, 20 piezas, para B50-2 0104655
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
Certificados (2)
Formación (4)
    • Suction cups

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos