Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      B52XP

      B52XP
      • Suitable for limited level adjustment with good stability.
      • Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface)
      • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
      • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
      • The material DURAFLEX® is mark free.

      Artículo


      Descripción artículo
      0205203 Ventosa B52XP Poliuretano 60, G1/4" macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0205203
      0205204 Ventosa B52XP Poliuretano 60, 1/4" NPT macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0205204
      0205205 Ventosa B52XP Poliuretano 60, G3/8" macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0205205
      0205207 Ventosa B52XP Poliuretano 60, 5x1/8" NPSF hembra
      Artículo No.: 0205207
      0205110 Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
      Artículo No.: 0205110
      0205129 Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, G1/8" macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0205129
      0205130 Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, G1/4" macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0205130
      0205131 Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, 1/4" NPT macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0205131
      0205132 Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, G3/8" macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0205132
      0205133 Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, 3/8" NPT macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0205133
      0205134 Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, 5x1/8" NPSF hembra
      Artículo No.: 0205134
      0205206 Ventosa B52XP Poliuretano 60, 3/8" NPT macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0205206
      0205007 Ventosa B52XP Poliuretano 30/60
      Artículo No.: 0205007
      0205200 Ventosa B52XP Poliuretano 60
      Artículo No.: 0205200
      0205199 Ventosa B52XP Poliuretano 60, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
      Artículo No.: 0205199
      0205202 Ventosa B52XP Poliuretano 60, G1/8" macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0205202