Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, 1/4" NPT macho, con filtro de red, 0205131

      0205131

      Artículo No. 0205131

      • Suitable for limited level adjustment with good stability.
      • Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface)
      • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
      • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
      • The material DURAFLEX® is mark free.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 25 mm
      Movement, vertical max. 11,2 mm
      Aplicación Piezas de moldeo por inyección de plástico, Corrugado / cartón
      Tamaño de conexión 1/4"
      Modelo de conexión Macho
      Modelo de conexión Rosca NPT
      Opciones de conexión Filtro de red
      Material Poliuretano (PU30), Poliuretano (PU60)
      Modelo de ventosa B-XP
      Forma Fuelles
      Volumen 13,3 cm³
      Peso 17 g
      Dimension
      Altura 42 mm
      Exterior Dimensiones 53 mm
      Rendimiento - fuerzas de elevación
      Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
      20 -kPa 36 N 30 N
      60 -kPa 84 N 60 N
      90 -kPa 102 N 85 N
      Material
      Poliuretano (PU30) Poliuretano (PU60)
      Color Amarillo Verde transparente
      Dureza 30 °Shore A 60 °Shore A
      Temperatura 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      Resistencia del material
      Poliuretano (PU30) Poliuretano (PU60)
      Alcohol N/A N/A
      Ácidos concentrados + +
      Etanol + +
      Hidrólisis + +
      Metanol - -
      Aceite +++ +++
      Oxidación - -
      Gasolina + +
      Resistencia al desgaste +++ +++
      Tiempo & ozono +++ +++

      Dibujos dimensionados

      Please log in or Registrarse to view the dimensional drawings.

      Recambios
      Artículo No.
      Ventosa B52XP Poliuretano 30/60 0205007
      Racor 1/4" NPT macho, con filtro de red 3250094

      Accesorios
      Artículo No.
      Racor 1/8" NPSF hembra, 50, con filtro de red 0101154
      Racor G1/8" macho, 50, con filtro de red 0200715
      Racor G1/4" macho, 50, con filtro de red 3250092
      Racor G3/8" macho, 50, con filtro de red 3250087
      Racor 3/8" NPT macho, con filtro de red 3250090
      Racor 5x1/8" NPSF hembra, 50 0100262
      Soporte
      Archivo CAD
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      Hojas técnicas
      Manuales (1)
      Folletos (1)
      Certificados (3)
      Training (3)
      Vídeos de Youtube (1)
        • Suction cups

          • How do I know which lifting forces I need?
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • How should Piab suction cups be stored?
          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.