Choose your language

Close

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más

Piab

Ventosa B75P Poliuretano 30/60, G1/2" hembra, con filtro de red, 0106348

0106348

Artículo No. 0106348

  • Adecuada para ajuste de nivel y para superficies porosas e irregulares, por ej. cartón, etc.
  • En la ventosa de dos colores, el fuelle y el labio de sellado son de durezas diferentes, lo cual hace a la ventosa fuerte y estable y al mismo tiempo, suave y flexible.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.
  • El material DURAFLEX® no deja marcas.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 90 mm
Movement, vertical max. 20 mm
Aplicación No deja marcas, Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca
Tamaño de conexión 1/2"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Filtro de red
Material Poliuretano (PU30), Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa B-P
Forma Fuelles
Volumen 110 cm³
Peso 48 g
Dimension
Altura 50,3 mm
Exterior Dimensiones 79 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 61 N 44 N
60 -kPa 149 N 96 N
90 -kPa 202 N 114 N
Material
Poliuretano (PU30) Poliuretano (PU60)
Color Amarillo Verde transparente
Dureza 30 °Shore A 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Resistencia del material
Poliuretano (PU30) Poliuretano (PU60)
Alcohol N/A N/A
Ácidos concentrados + +
Etanol + +
Hidrólisis + +
Metanol - -
Aceite +++ +++
Oxidación - -
Gasolina + +
Resistencia al desgaste +++ +++
Tiempo & ozono +++ +++

Dibujos dimensionados

Please log in or Registrarse to view the dimensional drawings.

Recambios
Artículo No.
Ventosa B75P Poliuretano 30/60 0104723
Racor 75, G1/2" hembra, con filtro de red 0100555

Accesorios
Artículo No.
Ventosa B75P Poliuretano 60 0111594
Ventosa B75P Poliuretano 60, para inserto con rosca 0107318
Ventosa B75P Poliuretano 30/60, para inserto con rosca 0106832
Racor 75, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100548
Racor 75, G3/8" hembra, con filtro de red 0100551
Racor 75, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100553
Inserto con rosca G3/8" macho, con junta tórica y filtro de red 0107148
Soporte
Archivo CAD
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Hojas técnicas
Manuales (1)
Folletos (1)
Certificados (3)
Training (4)
Vídeos de Youtube (1)
    • Suction cups

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Please log in or Registrarse first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2017 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos