Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      B50

      B50
      • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
      • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
      • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.

      Artículo


      Descripción artículo
      0101107 Ventosa B50 Nitrilo-PVC
      Artículo No.: 0101107
      0101108 Ventosa B50 Silicona
      Artículo No.: 0101108
      0101631 Ventosa B50 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0101631
      0101633 Ventosa B50 Silicona, G3/8" macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0101633
      0101635 Ventosa B50 Silicona, 5x1/8" NPSF hembra
      Artículo No.: 0101635
      0101636 Ventosa B50 Silicona, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
      Artículo No.: 0101636
      0101637 Ventosa B50 Silicona, 1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal
      Artículo No.: 0101637
      0101638 Ventosa B50 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
      Artículo No.: 0101638
      0101640 Ventosa B50 Silicona, G3/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
      Artículo No.: 0101640
      0101644 Ventosa B50 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0101644
      0101646 Ventosa B50 Nitrilo-PVC, G3/8" macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0101646
      0101648 Ventosa B50 Nitrilo-PVC, 5x1/8" NPSF hembra
      Artículo No.: 0101648
      0101649 Ventosa B50 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
      Artículo No.: 0101649
      0101650 Ventosa B50 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal
      Artículo No.: 0101650
      0101651 Ventosa B50 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
      Artículo No.: 0101651
      0101653 Ventosa B50 Nitrilo-PVC, G3/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
      Artículo No.: 0101653
      0108165 Ventosa B50 HNBR
      Artículo No.: 0108165
      0108171 Ventosa B50 HNBR, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
      Artículo No.: 0108171
      0108172 Ventosa B50 HNBR, G1/4" macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0108172
      0108173 Ventosa B50 HNBR, G3/8" macho, con filtro de red
      Artículo No.: 0108173
      0111063 Ventosa B50 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF hembra PA
      Artículo No.: 0111063