Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

B50-2

B50-2
  • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
  • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
  • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
  • Con filtro de red.

Artículo


Descripción artículo
0101109 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC con filtro
Artículo No.: 0101109
0101110 Ventosa B50-2 Silicona con filtro
Artículo No.: 0101110
0101657 Ventosa B50-2 Silicona con filtro, G1/4" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0101657
0101659 Ventosa B50-2 Silicona con filtro, G3/8" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0101659
0101661 Ventosa B50-2 Silicona con filtro, 5x1/8" NPSF hembra
Artículo No.: 0101661
0101662 Ventosa B50-2 Silicona con filtro, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0101662
0101663 Ventosa B50-2 Silicona con filtro, 1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal
Artículo No.: 0101663
0101670 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC con filtro, G1/4" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0101670
0101672 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC con filtro, G3/8" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0101672
0101674 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC con filtro, 5x1/8" NPSF hembra
Artículo No.: 0101674
0101675 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC con filtro, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0101675
0101676 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC con filtro, 1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal
Artículo No.: 0101676
0101677 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC con filtro, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
Artículo No.: 0101677
0110347 Ventosa B50-2 Silicona con filtro, 1/8" NPSF hembra, PA
Artículo No.: 0110347
0110957 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC con filtro, 1/8" NPSF hembra, PA
Artículo No.: 0110957

Piab AB © 2018 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos