Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


B30-2

B30-2
  • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
  • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
  • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.

Artículo


Descripción artículo
0101103 Ventosa B30-2 Cloropreno
Artículo No.: 0101103
0101104 Ventosa B30-2 Silicona
Artículo No.: 0101104
0101418 Ventosa B30-2 Cloropreno, G1/4" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0101418
0101420 Ventosa B30-2 Cloropreno, G3/8" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0101420
0101422 Ventosa B30-2 Cloropreno, 5x1/8" NPSF hembra
Artículo No.: 0101422
0101423 Ventosa B30-2 Cloropreno, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0101423
0101424 Ventosa B30-2 Cloropreno, 1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal
Artículo No.: 0101424
0101425 Ventosa B30-2 Cloropreno, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
Artículo No.: 0101425
0101427 Ventosa B30-2 Cloropreno, G3/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
Artículo No.: 0101427
0101431 Ventosa B30-2 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0101431
0101433 Ventosa B30-2 Silicona, G3/8" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0101433
0101435 Ventosa B30-2 Silicona, 5x1/8" NPSF hembra
Artículo No.: 0101435
0101436 Ventosa B30-2 Silicona, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0101436
0101437 Ventosa B30-2 Silicona, 1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal
Artículo No.: 0101437
0101438 Ventosa B30-2 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
Artículo No.: 0101438
0101440 Ventosa B30-2 Silicona, G3/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
Artículo No.: 0101440
0101442 Ventosa B30-2 Silicona, 5x1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal
Artículo No.: 0101442
0108077 Ventosa B30-2 HNBR
Artículo No.: 0108077
0108078 Ventosa B30-2 HNBR, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0108078
0108167 Ventosa B30-2 HNBR, G1/4" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0108167
0108168 Ventosa B30-2 HNBR, G3/8" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0108168
0109845 Ventosa B30-2 Cloropreno, 1/8" NPSF hembra, PA
Artículo No.: 0109845
0110343 Ventosa B30-2 Silicona, 1/8" NPSF hembra, PA
Artículo No.: 0110343

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos