Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa B75-2 Nitrilo-PVC con filtro, G3/8" hembra, con filtro de red, 0101863

0101863

Artículo No. 0101863

  • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
  • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
  • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
Aplicación Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca
Material Nitrilo-PVC (NPV)
Modelo de ventosa B
Forma Fuelles
Volumen 110 cm³
Peso 35 g
Conexión
Tamaño de conexión 3/8"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Filtro de red
Dimension
Altura 50 mm
Exterior Dimensiones 78 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 74 N 62,4 N
60 -kPa 167 N 122,4 N
90 -kPa 226 N 154,1 N
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
Racor 75, G3/8" hembra, con filtro de red 0100551
Ventosa B75-2 Nitrilo-PVC con filtro 0101942

Accesorios
Artículo No.
Filtro D=80, 10 piezas, para B75-2 0201149
Racor 1/4" NPT hembra Al con filtro de red & conexión 10-32 0127821
Racor 1/8" NPSF hembra Al con filtro de red 0127819
Racor 75, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100548
Racor 75, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100553
Racor 75, G1/2" hembra, con filtro de red 0100555
Racor G1/2" hembra Al con filtro de red 0127820
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, with filter & washer 3150096P
Ventosa B75-2 Silicona con filtro 0101943
Suction cup B75-2 Silicone, with filter & washer 3150096S
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos