Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      Ventosa B75 Silicona, G3/8" hembra, con filtro de red, 0101851

      0101851

      Artículo No. 0101851

      • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
      • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
      • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 40 mm
      Movement, vertical max. 24 mm
      Aplicación Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca
      Tamaño de conexión 3/8"
      Modelo de conexión Hembra
      Modelo de conexión Rosca G
      Opciones de conexión Filtro de red
      Material Silicona (SIL)
      Modelo de ventosa B
      Forma Fuelles
      Volumen 110 cm³
      Peso 35 g
      Dimension
      Altura 50,3 mm
      Exterior Dimensiones 78 mm
      Rendimiento - fuerzas de elevación
      Fuerza de elevación vertical
      20 -kPa 74 N
      60 -kPa 167 N
      90 -kPa 226 N
      Material
      Silicona (SIL)
      Color Rojo
      Dureza 50 °Shore A
      Temperatura -40 – 200 °C
      Resistencia del material
      Silicona (SIL)
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
      Racor 75, G3/8" hembra, con filtro de red 0100551
      Ventosa B75 Silicona 3150107S

      Accesorios
      Artículo No.
      Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
      Racor 1/8" NPSF hembra Al con filtro de red 0127819
      Racor 75, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100548
      Racor 75, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100553
      Racor 75, G1/2" hembra, con filtro de red 0100555
      Racor G1/2" hembra Al con filtro de red 0127820
      Ventosa B75 HNBR 3150107T
      Suction cup B75 HNBR with washer 3150034T
      Ventosa B75 Nitrilo-PVC 3150107P
      Suction cup B75 Nitrile-PVC with washer 3150034P
      Suction cup B75 Silicone with washer 3150034S
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
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • How should Piab suction cups be stored?
          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.