Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      Ventosa B50 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal, 0101650

      0101650

      Artículo No. 0101650

      • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
      • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
      • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 30 mm
      Movement, vertical max. 19 mm
      Aplicación Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca
      Tamaño de conexión 1/8"
      Modelo de conexión Hembra
      Modelo de conexión Rosca NPSF
      Opciones de conexión Válvula de control de doble caudal
      Caudal máximo de fuga 0,16 Nl/s
      Material Nitrilo-PVC (NPV)
      Modelo de ventosa B
      Forma Fuelles
      Valve restriction 1 mm
      Volumen 32 cm³
      Peso 20 g
      Dimension
      Altura 44,3 mm
      Exterior Dimensiones 53 mm
      Rendimiento - fuerzas de elevación
      Fuerza de elevación vertical
      20 -kPa 33 N
      60 -kPa 65 N
      90 -kPa 82 N
      Material
      Nitrilo-PVC (NPV)
      Color Negro
      Dureza 50 °Shore A
      Temperatura 0 – 90 °C
      Resistencia del material
      Nitrilo-PVC (NPV)
      Alcohol ++
      Ácidos concentrados +
      Etanol N/A
      Hidrólisis ++
      Metanol N/A
      Aceite +++
      Oxidación ++
      Gasolina +++
      Resistencia al desgaste +++
      Tiempo & ozono ++

      Dibujos dimensionados

      Please log in or Registrarse to view the dimensional drawings.

      Recambios
      Artículo No.
      Racor 1/8" NPSF hembra, 50, con válvula de control doble caudal 3251012
      Ventosa B50 Nitrilo-PVC 0101107

      Accesorios
      Artículo No.
      Racor 1/4" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251014
      Racor 1/4" NPT macho, con filtro de red 3250094
      Racor 1/8" NPSF hembra, 50 3250017
      Racor 1/8" NPSF hembra, 50, PA 3150198
      Racor 1/8" NPSF hembra, 50, con filtro de red 0101154
      Racor 3/8" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251016
      Racor 3/8" NPT macho, con filtro de red 3250090
      Racor 5x1/8" NPSF hembra, 50 0100262
      Racor 5x1/8" NPSF hembra, 50, con válvula de control doble caudal 3251017
      Racor G1/4" macho, 50, con filtro de red 3250092
      Racor G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251013
      Racor G1/8" macho, 50, con filtro de red 0200715
      Racor G3/8" macho, 50, con filtro de red 3250087
      Racor G3/8" macho, 50, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251015
      Ventosa B50 HNBR 0108165
      Ventosa B50 Silicona 0101108
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
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • How should Piab suction cups be stored?
          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.