Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Ventosa B30-2 Cloropreno, 5x1/8" NPSF hembra, 0101422

0101422

Artículo No. 0101422

  • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
  • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
  • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 15 mm
Aplicación Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca
Material Cloropreno (CR)
Modelo de ventosa B
Forma Fuelles
Volumen 10 cm³
Peso 7 g
Conexión
Tamaño de conexión 5×1/8"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca NPSF
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 44 mm
Exterior Dimensiones 34 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 12 N 9,4 N
60 -kPa 22 N 16,6 N
90 -kPa 27 N 22,2 N
Material
Cloropreno (CR)
Color Negro
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 110 °C
Resistencia del material
Cloropreno (CR)
Alcohol ++
Ácidos concentrados -
Etanol N/A
Hidrólisis ++
Metanol N/A
Aceite +
Oxidación ++
Gasolina +
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono ++

Dibujos dimensionados

Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales

Recambios
Artículo No.
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 30–40 0100261
Ventosa B30-2 Cloropreno 0101103

Accesorios
Artículo No.
Racor 1/4" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251008
Racor 1/4" NPT macho con filtro de red 3250093
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40 3250005
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, PA 3150197
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula de control doble caudal 3251006
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con filtro de red 0101153
Racor 3/8" NPT macho con válvula de control doble caudal 3251010
Racor 3/8" NPT macho, con filtro de red 3250089
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula de control doble caudal 3251011
Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red 3250091
Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251007
Racor G1/8" macho, 40, con filtro de red 0200714
Racor G3/8" macho, 30–40, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251009
Racor G3/8" macho, 30–40, con filtro de red 3250086
Ventosa B30-2 HNBR 0108077
Ventosa B30-2 Silicona 0101104
Filter D=34, HDPE, 20 pcs 0201148
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos