Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Ventosa alta/baja temperature (plastic)

 Estas ventosas pueden usarse en un rango muy extenso de temperatura y tienen una resistencia extra al desgaste. Son libres de marcas y resistentes al aceite.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Ventosas configurables
La piGRIP® es la única ventosa configurable con un concepto modular con componentes optimizados para manipular, elevar y compensar la altura. Además, dispone de una gama amplia de conectores lo que la convierten en una ventosa lista para ser instalada en nuevas máquinas o para substituir ventosas antiguas. Todos los conectores tienen la opción roscada o de conector rápido
teaser_B_HNBR
B - Fuelle HNBR (5–110 mm)
Algunas ventosas con fuelles cortos en un dispositivo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y diferentes formas. Los fuelles proporcionan un leve movimiento para separar ítems finos.
teaser_hnbr
F - Plano HNBR (50–110 mm)
Adecuadas para objetos planos como cartón, planchas metálicas, vidrio o materiales porosos. Los tacos previenen la deformación evitando la succión del objeto dentro de la ventosa. La ventosa tiene gran estabilidad y poco movimiento. Además, es adecuada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie ya que los tacos aumentan la fricción.
teaser_U_HNBR
U - Universal HNBR (10–20 mm)
Para manipular objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos