Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Piezas de moldeo por inyección de plástico

 Puede ser usado en superficies calientes, como por ejemplo en la manipulación de moldes de inyección de plástico.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Ventosas configurables
La piGRIP® es la única ventosa configurable con un concepto modular con componentes optimizados para manipular, elevar y compensar la altura. Además, dispone de una gama amplia de conectores lo que la convierten en una ventosa lista para ser instalada en nuevas máquinas o para substituir ventosas antiguas. Todos los conectores tienen la opción roscada o de conector rápido
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Fuelle DURAFLEX® (10–110 mm)
Algunas ventosas con fuelles cortos en un dispositivo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y diferentes formas. Los fuelles proporcionan un leve movimiento para separar ítems finos.
teaser_B_bellows_5-150
B - Fuelle (5–150 mm)
Varias ventosas con fuelles cortos instaladas en un dispositivo de elevación pueden manipular objetos con diferencias de altura y diferentes formas. Los fuelles además proporcionan un ligero movimiento para separar objetos finos. El material utilizado es HNBR.
teaser_BX2_12
BX - Fuelle 2½ DURAFLEX® (10–110 mm)
Adecuadas para superficies desiguales y porosas como es el cartón. Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas con un material especial que proporciona elasticidad a la goma y resistencia al poliuretano. El material de las DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_hnbr
F - Plano HNBR (50–110 mm)
Adecuadas para objetos planos como cartón, planchas metálicas, vidrio o materiales porosos. Los tacos previenen la deformación evitando la succión del objeto dentro de la ventosa. La ventosa tiene gran estabilidad y poco movimiento. Además, es adecuada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie ya que los tacos aumentan la fricción.
teaser_U_HNBR
U - Universal HNBR (10–20 mm)
Para manipular objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
teaser_VL-BX
Value Line® bellow suction cups (20–75 mm)
Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
teaser_VL-BL
Value Line® long bellow suction cups (20–75 mm)
Suitable for level adjustment. Lifting movement to separate small and thin objects.
teaser_VL-FC
Value Line® flat suction cups (20–75 mm)
Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces. Good stability and little inherent movement.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos