Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

No deja marcas

 El material usado es libre de marcas, el cual no deja ningún rastro en el objeto manipulado.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Ventosas configurables
La piGRIP® es la única ventosa configurable con un concepto modular con componentes optimizados para manipular, elevar y compensar la altura. Además, dispone de una gama amplia de conectores lo que la convierten en una ventosa lista para ser instalada en nuevas máquinas o para substituir ventosas antiguas. Todos los conectores tienen la opción roscada o de conector rápido
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Fuelle DURAFLEX® (10–110 mm)
Algunas ventosas con fuelles cortos en un dispositivo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y diferentes formas. Los fuelles proporcionan un leve movimiento para separar ítems finos.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Fuelle no deja marcas (15–50 mm)
Las mismas aplicaciones que para fuelle cortos. También es adecuado para objetos lisos requieren una superficie muy limpia. Solo han de ser manipulados objetos ligeros cuando la fuerza de elevación es paralela.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Fuelle plano DURAFLEX® (80-110mm)
Adecuadas para superficies desiguales y porosos como es el cartón. Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas con un material especial que proporciona elasticidad a la goma y resistencia al poliuretano. El material de las DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_BX2_12
BX - Fuelle 2½ DURAFLEX® (10–110 mm)
Adecuadas para superficies desiguales y porosas como es el cartón. Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas con un material especial que proporciona elasticidad a la goma y resistencia al poliuretano. El material de las DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Plano DURAFLEX® (75–110 mm)
Ventosas de alta fricción para superficies planas. Para elevación de productos como láminas de metal. El material DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - Plano, no deja marcas (15–50 mm)
Ventosa de TPU, con material libre de marcas el cual no deja rastro en los objetos que manipula. Adecuada para superficies planas. Los tacos evitan que se deforme evitando que sea succionado el objeto dentro de la ventosa.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Plano y cóncavo DURAFLEX® (20–150 mm)
Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas específicamente para cubrir las demandas más exigentes de la industria del automóvil. Una aplicación típica es la alimentación de hojas de metal a las prensas. También están disponibles en forma ovalada para objetos rectangulares.
teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Fuelle ovalado DURAFLEX® (20x60–65x170 mm)
Las ventosas ovaladas son adecuados para la manipulación de objetos y superficies cuando se desea la máxima fuerza de elevación largos y estrechos.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Fuelle ovalado y largo DURAFLEX® (40x90 mm) ]
Adecuado para superficies largas, estrechas y curvadas, por ejemplo, botellas, tuberías o piezas de chapa doblados. Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas con un material especial que proporciona elasticidad a la goma y resistencia al poliuretano. El material de las DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - Ovalado y cóncavo DURAFLEX® (35x90 mm)
Adecuada para superficies rectangulares con superficies ligeramente curvas o planas y aceitosas, como las que se usan en la industria del automóvil.
teaser_of-oval_flat
OF - Ovalado y plano DURAFLEX® (10x30 – 70x175 mm)
Nuestras ventosas Ovaladas han sido diseñadas con características especiales para manipular láminas de metal.
teaser_u-universal_20mm
U - Universal, DURAFLEX® (20 mm)
Las ventosas U-P están diseñadas para manipular papel en aplicaciones de encuadernación. Fabricadas con DURAFLEX® tienen una vida útil de 2-3 veces más que las ventosas convencionales del mercado.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Extra grande plano (150-300 mm)
Adecuada para manipular laminas largas y pesadas, como vidrio y metal, con superficie plana o ligeramente cóncava. El diseño de fricción incremente la seguridad y la capacidad de manipular láminas de vidrio/metal inclinadas o en pie.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos