Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Manipulación de bolsas

Las ventosas para bolsas tienen un rango de aplicación muy amplio. Desde bolsas difíciles de manipular como pueden ser bolsas pesadas que contienen líquidos a pequeñas bolsas ligeras. Algunas de las ventosas son de un material aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumplen con los requisitos de la unión europea según la EU 1935/2004.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Ventosas configurables
La piGRIP® es la única ventosa configurable con un concepto modular con componentes optimizados para manipular, elevar y compensar la altura. Además, dispone de una gama amplia de conectores lo que la convierten en una ventosa lista para ser instalada en nuevas máquinas o para substituir ventosas antiguas. Todos los conectores tienen la opción roscada o de conector rápido
teaser_bl2-bellows_long
BL - Fuelle largo (20–50 mm)
Las mismas aplicaciones que las de fuelles cortos, pero pueden trabajar con diferencias de nivel mucho más grandes gracias a un movimiento más largo de elevación. Pueden ser utilizadas en un rango muy extenso de temperatura.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - Fuelle largo DURAFLEX® (30 – 50mm)
La doble dureza de las ventosas ofrece una capacidad mejorada de sellado y una manipulación más segura y estable. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un desarrollo especial de material que le añade elasticidad a las gomas y resistencia al desgaste del poliuretano. El material de las ventosas DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Fuelle largo (30–50 mm)
Optimizada para bolsas con contenido frágil y alimentario. Se pueden usar en las mismas aplicaciones que las de fuelle corto pero pueden adaptarse a mayores diferencias en nivel gracias a su movimiento de elevación más largo.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Fuelle largo (40 mm)
Optimizada para la manipulación de bolsas con líquidos, contenidos viscosos y alimentos congelados. Pueden ser utilizadas también en aplicaciones donde las ventosas con fuelles cortos pueden no ser adecuadas por diferencias de nivel.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Fuelle largo FDA & EU (20–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin adición de pigmentos. Puede ser usada en un amplio rango de temperaturas.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Fuelle largo FDA & EU (30–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin adición de pigmentos. Optimizada para bolsas con contenidos frágiles y alimentación.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Fuelle largo FDA & EU (30–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin adición de pigmentos. Optimizada para el manejo de bolsas con líquidos, contenido viscoso y alimentos congelados.

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos