Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

FDA detectable

 Gama de ventosas para recoger directamente producto alimentario. El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. Todas las ventosas son azules y detectables. Para que en el caso de que se desprenda alguna parte sean fáciles de detectar por cámaras de visión o detectores de metales. Los conectores de las ventosas también son detectables y están disponibles con resistencia a ácidos (Acero inoxidable 316l) o de plástico con grado alimentario. Las ventosas y los conectores han sido fabricados con diseño higiénico siguiendo los estándares de la industria alimentaria con la finalidad de que sean fáciles de limpiar. Las ventosas tienen forma de embudo con labios bastante finos, pero con un cuerpo y unos fuelles sólidos. Esto les permite tener un agarre excelente en productos alimentarios con superficies irregulares.


BBL-group_small
B-BL - Panadería, Fuelles largos, detectable (30-60 mm)
Ventosas con materiales en contacto con producto alimentario (FCM) adecuadas para manipular pan y bollería.
FBX-group_small
F-BX - Alimentación, Fuelles de 2½, detectable (10-35mm)
Las ventosas F-BX con fuelles de 2½ para el contacto con alimentos (FCM) tienen un diseño en forma de embudo con labios muy finos, pero con un cuerpo y fuelles muy estables.
group-blue-small
F-OB - Alimentaria, Ovalada con fuelles detectable (10x30-30x60 mm)
Las pequeñas ventosas ovaladas con fuelle en contacto con alimentos (FCM) son adecuadas para manipular objetos alimentarios alargados y finos cuando se requiere disponer de la máxima fuerza de elevación.
PD-group_small
P-D - Pralinés y confitería, Profunda, detectable (27-36mm)
Las ventosas profundas de material para el contacto con alimentos (FCM) son adecuadas para el trabajar con pralinés y confitería como la fabricación de chocolates.

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos