Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Electrónico / semiconductor

Ventosas pequeñas o medianas para aplicaciones de electrónica/semiconductores. Para manipular objetos con superficies planas o ligeramente curvadas. Algunas de las ventosas tienen fuelles pequeños las cuales pueden ser usadas para elevar dispositivos que manipules objetos con diferentes alturas o diferentes formas


teaser_B_bellows_5-8
B - Fuelle (5–8 mm)
Varias ventosas tazas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas.
teaser_Universal_semiconductive
U - Universal (2–3 mm)
Para manipular objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos