Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Compatible con estándar (FDA & EU)

El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin pigmentos añadidos.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Ventosas configurables
La piGRIP® es la única ventosa configurable con un concepto modular con componentes optimizados para manipular, elevar y compensar la altura. Además, dispone de una gama amplia de conectores lo que la convierten en una ventosa lista para ser instalada en nuevas máquinas o para substituir ventosas antiguas. Todos los conectores tienen la opción roscada o de conector rápido
teaser_B_bellows_FDA
B - Fuelle FDA & EU (5–150 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La mayoría de las ventosas son transparentes y no tienen pigmentos añadidos.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Fuelle largo FDA & EU (20–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin adición de pigmentos. Puede ser usada en un amplio rango de temperaturas.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Fuelle largo FDA & EU (30–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin adición de pigmentos. Optimizada para bolsas con contenidos frágiles y alimentación.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Fuelle largo FDA & EU (30–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin adición de pigmentos. Optimizada para el manejo de bolsas con líquidos, contenido viscoso y alimentos congelados.
teaser_d-deep_fda
D - Profunda FDA & EU (15–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin pigmentos añadidos. Utilizadas para superficies irregulares y curvadas. Pueden hasta elevar por las esquinas o bordes.
teaser_F_flat_FDA
F - Plano FDA & EU (15–150 mm)
El material usado es una silicona alimentaria. No tiene pigmentos de color. Aprobada por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es blanda y flexible, y puede trabajar con un gran rango de temperatura.
group-transp-small
F-OB - Alimentaria, Ovalada con fuelles no detectable (10x30-30x60 mm)
Las pequeñas ventosas ovaladas con fuelle en contacto con alimentos (FCM) son adecuadas para manipular paquetes alargados y finos cuando se requiere disponer de la máxima fuerza de elevación.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Universal FDA & EU (4–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin pigmentos añadidos. Para manipular objetos con superficie plana o ligeramente curvada.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos