Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Chapa metálica seca

Diseñadas para superficies planas y curvadas. Estas ventosas han sido desarrolladas para cumplir con las demandas del sector de la industria del automóvil. Una aplicación típica es la alimentación de planchas metálicas en prensas. La forma ligeramente curvada y los tacos internos proporcionan un buen agarre y el labio reforzado aumenta considerablemente la vida de la ventosa.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Ventosas configurables
La piGRIP® es la única ventosa configurable con un concepto modular con componentes optimizados para manipular, elevar y compensar la altura. Además, dispone de una gama amplia de conectores lo que la convierten en una ventosa lista para ser instalada en nuevas máquinas o para substituir ventosas antiguas. Todos los conectores tienen la opción roscada o de conector rápido
teaser_B_bellows_5-150
B - Fuelle (5–150 mm)
 Varias ventosas con fuelles cortos instaladas en un dispositivo de elevación pueden manipular objetos con diferencias de altura y diferentes formas. Los fuelles además proporcionan un ligero movimiento para separar objetos finos. Los materiales utilizados son siliconas, silicona conductiva, EPDM semi-conductivo, Cloropreno, HNBR y Nitrile-PVC
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Fuelle DURAFLEX® (10–110 mm)
Varias ventosas con fuelles cortos en un dispositivo de elevación pueden manipular objetos de diferentes alturas y diferentes formas. Los fuelles proporcionan un movimiento adecuado para separar objetos muy finos.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Fuelle plano DURAFLEX® (80-110mm)
Adecuada para superficies desiguales y porosas como las cajas de cartón, etc. Las ventosas DURAFLEX® son fabricadas con un desarrollo especial de materiales que dan elasticidad a la goma y resistencia al poliuretano. El material de las ventosas DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_BX2_12
BX - Fuelle 2½ DURAFLEX® (10–110 mm)
Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas con un material especial que proporciona elasticidad a la goma y resistencia al poliuretano. El material de las DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_F_flat_15-300
F - Plano (15–300 mm)
Ventosas de fricción especialmente diseñadas para superficies aceitosas. Para la elevación de objetos como planchas metálicas.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Plano DURAFLEX® (75–110 mm)
Ventosas de alta fricción para superficies planas. Para elevación de productos como láminas de metal. El material DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Plano y cóncavo DURAFLEX® (20–150 mm)
Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas específicamente para cubrir las demandas más exigentes de la industria del automóvil. Una aplicación típica es la alimentación de hojas de metal a las prensas. También están disponibles en forma ovalada para objetos rectangulares.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Síguenos

Contáctenos