Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Chapa metálica aceitosa

Ventosas de fricción especialmente diseñadas para trabajar con superficies aceitosas, como planchas de metal. Gracias a la fuerza de sujeción en superficies aceitosas, las ventosas pueden soportar fuerzas paralelas de 2-4 veces superiores en comparación con ventosas convencionales.


teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF - Fuelle plano y de fricción (30–110 mm)
El diseño de la BFF es adecuado para superficies desiguales/curvas o que necesitan compensación de nivel, por ejemplo, en aplicaciones de desapilado
teaser_BFFT
BFFT -Fuelle plano y de ficción para planchas finas (50-90 mm)
El diseño de la BFFT es la mejor opción para laminas metálicas muy delgadas (0.6 – 0.8 mm) para evitar riesgo de abolladuras. Las ventosas trabajar perfectamente en superficies planas, superficies desiguales/curvadas o con necesidad de compensar nivel, por ejemplo en aplicaciones de desapilado.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Fuelles Xtra (60-105 mm)
El diseño de la BXF es adecuado para aplicaciones donde se necesita una gran compensación de nivel como por ejemplo en el desapilado de hojas de revistas (línea de prensas) y manipulación de componentes de automoción con superficies desiguales/curvadas.
teaser_DCF
DCF - Fricción profunda concava (65-110 mm)
El diseño de la DCF es adecuado para superficies planas, convexas o cóncavas, por ejemplo, las que se encuentran al manipular hojas de metal en fases adelantadas del proceso de prensas. Las ventosas tienen un diseño fino que se adapta a las curvas de la hoja de metal.
teaser_fcf-flat_concave_friction
FCF - Plana, cóncava y de fricción (25–125 mm)
El diseño de la FCF es adecuado para superficies con aceite, ligeramente abovedado y superficies planas, como por ejemplo las láminas de metal que se suelen manipular en líneas de prensas. Las ventosas tienen los tacos de soporte para evitar que los objetos finos se dañen.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF - Fuelle ovalado y de fricción (15x35–65x170 mm)
El diseño de la OBF es adecuado para objetos con forma rectangular con superficie abovedada y plana, como los que podemos encontrar en diferentes componentes de la industria del automóvil.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - Ovalada, cóncava y de fricción (20x80–40x110 mm)
El diseño de la OCF es adecuado para objetos rectangulares con superficies abovedadas y planas, como los que podemos encontrar en diferentes componentes de la industria del automóvil.

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos